安森美半导体推出全新低能耗USB-C系列产品,完全符合1.3规格

两个控制器和一个开关器件使工程师无需更改架构即可快速轻松采用USB-C FUSB302BV-Web.jpg

2018年2月22日 - 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON) 宣布推出最新USB-C(Type-C)系列器件,完全符合最新修定1.3规格,让设计工程师轻松集成到USB-C系统。新器件包括两个控制器和一个开关,专门针对智能手机、平板电脑和笔记本电脑等应用,以及工业和汽车领域的用例。

FUSB303 端口控制器可将当前系统和新系统转换到USB-C接口,支持需要源(SRC)、汇(SNK)或双角色端口(DRP)模式的应用。这款全新器件提供自动检测功能,只需最少的处理器交互和固件支持,且提供灵活性和自定义选项。

移动和超便携应用将得益于FUSB303卓越且领先同类的低功耗性能。在待机模式下,该控制器的功耗小于10微安(μA),采用了超薄(1.6 x 1.6 x 0.375 mm)QFN-12封装,比标准CSP封装更轻薄,用于日益空间受限的设计中。

安森美半导体的FSUSB242是一款符合USB-C规格的端口保护开关,提供高压和电涌保护。按照标准要求,端口保护开关允许将两个USB源多路复用到公共DP / DM引脚,同时保持信号的完整性。该器件具有高压保护功能,并提供符合IEC 64000-4-5规格之高达±20伏的电涌保护,无需使用外部瞬态电压抑制器(TVS)。

FSUSB242适用于移动应用,因它能耗低,其WLCSP-9封装节省了电路板的空间,且无需外部TVS。

FUSB302BV是一款USB-C控制器,是专门设计用于汽车系统中供电(PD)方案。尽管其它方案仅适用于消费电子类应用,该器件通过了AEC-Q100认证,且可以进行检测(包括连接侦测和方向检测),所以成为最高效和灵活的产品之一。

有别于其他解决方案,FUSB302BV通过I2C接口进行通信,且没有集成一个微处理器。这确保了该器件符合汽车领域对于最低能耗和低自热水平的要求。

安森美半导体产品营销经理Julie Stultz表示:“我们USB-C产品此次的扩充包括了几款领先市场的器件,使工程师能够轻松快速地集成完全符合1.3规格的方案。这三款产品都成功地结合高性能与低能耗,与安森美半导体提供高能效方案的使命一致。超小的尺寸使其成为移动和超便携应用的理想选择,而通过AEC-Q100认证的FUSB302BV也体现我们在汽车USB方案领域跨出了重大一步。“

安森美半导体提供完整的USB-C产品组合以满足设计需求。想要了解更多详情,请访问安森美半导体的USB-C方案

ON Semiconductor Full Web Site